OKNOPLAST, patio door PSK, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OKNOPLAST_Pixel_PSK_Patio_Doors
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePSK
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2020-02-04
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmateriale PVC / Plast
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika