OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OKNOPLAST_Pixel_PSK-Z_Patio_Doors
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePSK-Z
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2020-02-04
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmateriale PVC / Plast
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVinduer - Skyveåpning
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWindows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-tittelWindows
  • CSI UniFormat II kodeB2020
  • CSI UniFormat II tittelExterior Windows

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika