OLI74 Plus - Sanitarblock S90 - ELECTRONIC
OLI74 Plus - Sanitarblock S90 - ELECTRONIC
OLI74 Plus - Sanitarblock S90 - ELECTRONIC
OLI74 Plus - Sanitarblock S90 - ELECTRONIC
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock S90 - ELECTRONIC

    Easy and quick installation. Only 90mm thickness. Delayed opening Inlet Valve. Dual flush 6/3 litre. Compatible with all wall-hung WC pans; Built-in or plasterboard wall installation
    Spesifikasjon
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.187650
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeCistern
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1110
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)90
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika