Expert Plus - Direct - PNEUMATIC
Expert Plus - Direct - PNEUMATIC
Expert Plus - Direct - PNEUMATIC
    OLI

    Expert Plus - Direct - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Versatile top actuation. Delayed opening Inlet Valve. Dual flush 6/3litre in-wall cistern. Compatible with all floor mounted WC pans.
    Spesifikasjon
    • Floor Standing Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.721005
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeCistern
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-05-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)720
    • Bredde (mm)440
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika