OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox, Produced in 60-80-100 mm diameters. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers.
Spesifikasjon
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-12
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - skorsteinen
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika