OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Spesifikasjon
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-07-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - skorsteinen
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipes and fittings
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika