Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 220

Unik ref.: DRS-BT_SC-220
Merke: Onduline
Produktfamilie: Onduline Bajo Teja DRS
Produktgruppe: Placas sueltas
Vidde / Bredde (millimeter): 970
Høyde (millimeter): 2000
Dybde (millimeter): 2.6
Dato for publisering: 2017-12-25
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Hoved materialet : Cellulose
Sekundært materiale: Asphalt
Designet i: Spain
Produsert i: Spain
Vekt Net (Kg): 5.6

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L52
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs
NBS Reference Kode: 20-10
NBS Reference Beskrivelse: Roofs
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Italy

BIMobject®