Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Unik ref.: PS_Ondutherm_Y
Merke: Onduline
Produktfamilie: ONDUTHERM Panel Sándwich
Produktgruppe: Paneles sueltos
Vidde / Bredde (millimeter): 600
Høyde (millimeter): 2500
Dybde (millimeter): 92
Dato for publisering: 2017-02-09
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Extruded polystyrene (XPS)
Designet i: Spain
Produsert i: Spain
Vekt Net (Kg): 25.2

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L52
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs
NBS Reference Kode: 20-10
NBS Reference Beskrivelse: Roofs
OmniClass-nummer: 23-13 39 00
OmniClass-tittel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France
  • Spain

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent