Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Onduline Integral ETICS roofing: ONDUTHERM Sandwich Panel´s Fir-wood panelling finishing + Underroofing Sheet Onduline DRS BT-150 Plus + curved tiles

Unik ref.: SATE-INT_FA_BT150_Tcurva
Merke: Onduline
Produktfamilie: SATE Integral Onduline
Produktgruppe: Sistema Integral de Cubierta
Dato for publisering: 2017-02-09
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (18)
Onduline Integral ETICS roofing is a complete lightweight and dry-laid roofing system, formed by: ONDUTHERM Sandwich Panel + Onduline Underroofing Sheet DRS.
The system meets every roof requirement: insulation, aesthetics, lightweight, waterproofing and ventilation with a 20-year guarantee for the sandwich panel and 30-year guarantee for waterproofing.

Layout of Onduline® Integral ETICS Roofing formed by: ONDUTHERM sandwich panel with fir-wood panelling finish, waterproofed with Onduline Underroofing System DRS BT-150-PLUS and covered with curved ceramic roof tiles.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Extruded polystyrene (XPS)
Designet i: Spain
Produsert i: Spain

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L52
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs
NBS Reference Kode: 20-10
NBS Reference Beskrivelse: Roofs
OmniClass-nummer: 23-13 39 00
OmniClass-tittel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France
  • Spain

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent