Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Onduline ETICS for concrete slab roofs finished with curved tiles

Unik ref.: SATE_Fhor_BT-150_Tcurva
Merke: Onduline
Produktfamilie: SATE de Cubierta Onduline
Produktgruppe: SATE Cubierta Forjado Hormigon
Dato for publisering: 2017-02-09
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Byggemateriale
Last ned (18)
Onduline ETICS roofing is a complete insulation and waterproofing system, perfect for energy-efficiency upgrade of building and home roofs. Onduline ETICS roofing is formed by: ONDUTHERM BASIC Sandwich Panel + Onduline Underroofing Sheet DRS.
The system's easy installation of roof insulation allows savings in labour cost and materials and guarantees complete roof waterproofing.

Layout of Onduline® ETICS Roofing on concrete roof slab formed by: ONDUTHERM BASIC sandwich panel insulation (H19+A60,80,120,140), waterproofed with Onduline Underroofing System DRS BT-150-PLUS and covered with curved ceramic tiles.


Hoved materialet : Wood
Sekundært materiale: Extruded polystyrene (XPS)
Designet i: Spain
Produsert i: Spain

BIMobject Kategori: Bygg - Tak
IFC klassifisering: Roof
UNSPSC navn: Roofing materials
UNSPSC kode: 301515
Uniclass 1.4 Kode: L52
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kode: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Roofs
NBS Reference Kode: 20-10
NBS Reference Beskrivelse: Roofs
OmniClass-nummer: 23-13 39 00
OmniClass-tittel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • France
  • Spain

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent