Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Commercial UMJ Faceplates, UMJ Style Jacks and Adapters, Single, Double Gang

Unik ref.: occ-umj
Merke: Optical Cable Corporation
Produktfamilie: Computer Network Equipment
Produktgruppe: Faceplates
Dato for publisering: 2017-01-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (30)
OCC's Workstation solution just isn't complete without Axcess™ faceplates. Available in a multitude of configurations and designed to meet any application, the Axcess™ faceplates for UMJ style jacks and adapters offer a convenient and aesthetically appealing solution for any desktop purpose.

  • Commercial grade faceplates accept any UMJ Bezel jack or adapter
  • ID windows include write-on labels and plastic protective covers
  • Slotted mounting holes simplify installation
  • Vertical ID windows option provides easier identification
  • Angled faceplate options reduce strain on existing station cables
  • Available in most popular colors


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i:
Produsert i:

BIMobject Kategori: Elektronikk - Nettverk
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Networking

Navn Verdi
Colour Electrical Ivory ; Office White ; White ; Bright White
Depth 0.22 ; 0.25 ; 0.65 in
Height 4.5 ; 4.88 in
Number Of Ports 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8
Width 1.83 ; 4.56 ; 3.12 ; 3.13 ; 4.96 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Electrical Ivory ; Office White ; White ; Bright White

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent