Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Moon Wall Lamp L359 Horizontal

Unik ref.: Moon-Wall-Lamp-L359-Horizontal
Merke: Örsjö Belysning
Produktfamilie: Moon
Produktgruppe: Wall lamp
Dato for publisering: 2018-12-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
Moon is a solid construction made of brass with a clear light source. The uncluttered design creates the feeling of a floating luminant producing exciting reflections of light falling both backwards and forwards. The clear interplay between the light spread and the brass construction is a hallmark of Moon.  Moon is rated for use in bathrooms.

Design Michel Bussien and Peter Nilsson Electrical data Class I IP44 230V Description Rough brass Mounting Hard-wired Light source 1x 3,5W L: 300 mm S14d LEDinestra dimmable included/ 1x6,5W L:500 mm S14d LEDinestra dimmable included


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale:
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Belysning - Veggmontert
IFC klassifisering: Lamp
UNSPSC navn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kode: 391016
Uniclass 1.4 Kode: L7474
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Lamps
Uniclass 2.0 Kode: PR-49
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lamps
NBS Reference Kode: 49
NBS Reference Beskrivelse: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass-nummer: 23-35 45 15
OmniClass-tittel: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®