Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Streck Table Lamp

Unik ref.: Streck-Table-Lamp-Opaque-Glass
Merke: Örsjö Belysning
Produktfamilie: Streck
Produktgruppe: Wall lamp
Dato for publisering: 2018-12-17
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
“Part of the way I work is very involved in how we look at things – as if we are always on a visit to a museum. Streck is the result of this – the essence of a particular type of fitting I have always loved. With just a few, very carefully selected lines, the Streck family has been given a long life,” says Joel. As always, a lot of thought has gone into the details. This includes considering how the electric cable will hang, as this is strongly connected to the longevity and appeal of the product.

Design Joel Karlsson Electrical data Class I IP20 230V Description Switch inside shade. Adjustable shade Connection 2 m black or warm grey textile cord with schuko plug Light source Fixed 1x 6W LED-module 130º included, dimmable


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale:
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden

BIMobject Kategori: Belysning - Skrivebord og bord
IFC klassifisering: Lamp
UNSPSC navn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC kode: 391016
Uniclass 1.4 Kode: L7474
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Lamps
Uniclass 2.0 Kode: PR-49
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Beskrivelse: Lamps
NBS Reference Kode: 49
NBS Reference Beskrivelse: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
OmniClass-nummer: 23-35 45 15
OmniClass-tittel: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Sweden

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent