Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.5DN11K77VL339C
  • ProduktfamilieIndoor LED Luminaires
  • ProduktgruppePendant Luminaires
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2014-06-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)174
  • Bredde (mm)172
  • Dybde (mm)172
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-kode3911