Unik ref.: | owenscorning-ecotouch |
---|---|
Merke: | Owens Corning |
Produktfamilie: | Duct Insulation |
Produktgruppe: | EcoTouch® |
Dato for publisering: | 2018-12-18 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.
Features
• Reduces equipment and air movement noise
• Excellent thermal performance
• Compression packaging speeds job site handling and installation
• Easy fabrication
• Made in the U.S.A.
Produkt data url: | https://www.owenscorning.com/insulation/products/ecotouch-insulation-for-f... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://dcpd6wotaa0mb.cloudfront.net/mdms/dms/EIS/10023/10023-EcoTouch-Ins... |
Instruksjon video: | |
EAN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/owens/product/owenscorning-ecotouch
Hoved materialet : | Fiber Glass |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | United States |
Produsert i: | United States |
BIMobject Kategori: | HVAC - Ductwork |
---|---|
Uniclass 1.4 Kode: | L7561 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Ductwork, ducts |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-24-24 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Ductwork |
NBS Reference Kode: | 24-24 |
NBS Reference Beskrivelse: | Ductwork |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 07 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | HVAC Insulation |
OmniClass-nummer: | 23-33 49 00 |
OmniClass-tittel: | HVAC Ductwork |
Navn | Verdi |
---|---|
Description | Flexible Duct Work |
Material | Fiber Glass |
Outer Casing Material | Plastic Jacket ; Aluminum Jacket |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent