Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Spesifikasjon
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.panduit-fce4
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-06-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)6.62
    • Bredde (tommer)17
    • Dybde (tommer)16.4
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Kommunikasjon
    • UNSPSC-navnData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC-kode4322
    • Uniclass 2015 kodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCommunications Distribution
    • OmniClass-nummer23-19 15 00
    • OmniClass-tittelCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II kodeD50
    • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL