QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

Spesifikasjon
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-08-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)21
  • Bredde (mm)106
  • Dybde (mm)128
Relatert
  • Hovedmaterialepolykarbonat
  • Sekundært materialeComposite
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Kommunikasjon
  • UNSPSC-navnData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC-kode4322
  • Uniclass 2015 kodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 beskrivelseAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 kode27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelData Communications Network Equipment
  • OmniClass-nummer23-37 25 15
  • OmniClass-tittelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment