Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Spesifikasjon
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Saint-Florent
    • ProduktfamilieSelf-locking flooring
    • ProduktgruppeAntique series
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-05-31
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
    • IFC-klassifiseringFloor
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015 kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 17
    • OmniClass-tittelMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II kodeB1010
    • CSI UniFormat II tittelFloor Construction

    Tilgjengelighet etter region

    Europa