ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

The ACC050, Extension Column Stabilizer, can be used to reduce unwanted swaying for installations involving extension columns. Two supports are provided to attach to any standard Peerless-AV 1.9" OD extension column.

Features

  • For use with 1 1/2" schedule 40 extension columns
  • Reduces unwanted swaying that may occur with long or drop lengths
Spesifikasjon
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.8lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 36" (101.6 x 101.6 x 914.4mm)
    • UPC Code; 735029208471

    Variant ID: 29193673506931

    Variant SKU: ACC050

    Type: Columns

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.acc050
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeDokumentasjon (informasjon)
  • Utgivelsesdato2024-10-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Støtter for audiovisuelt utstyr

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika