HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

HPF665 Universal Swing-Out Wall Mount for 55" to 75" TVs

Spesifikasjon
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 44.01" x 13.98" x 4.40" (1118 x 355 x 112mm)
    • Product Weight; 32lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 60lb (27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 48.00" x 18.50" x 5.00" (1219 x 470 x 127mm)
    • Package Ship Weight; 42.8lb (19.4kg)
    • Package UPC Code; 735029339465
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Plate, Universal Adaptor, and Mounting Hardware

    Variant ID: 34228003569795

    Variant SKU: HPF665

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hpf665
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypeDokumentasjon (informasjon)
  • Utgivelsesdato2024-10-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Støtter for audiovisuelt utstyr

Tilgjengelighet etter region

Europa Nord Amerika