ORION V B

ORION V B

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Spesifikasjon
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - Aluminium reflector - Silicone gasket - Mains voltage 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.orion-v-b
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)50
  • Dybde (mm)90
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391116
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-tittelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania