POLO+ 2 A/EW

POLO+ 2 A/EW

Wall-mounted LED luminaire.
Spesifikasjon
  • - Die-cast aluminium housing, painted - Extra clear, tempered, flat glass diffuser, matt and screen-printed inside - Anti-ageing silicone gasket - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel locking screws - Glare control and upward light pollution laws compliant - POLO+2/I version includes on/off switch - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.polo-plus-2-aew
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-08-03
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)79
  • Bredde (mm)149
  • Dybde (mm)86
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391116
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-tittelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania