QUASAR 10 4WB

QUASAR 10 4WB

3.7 av 5 stjerner3.7(6 anmeldelser)
Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Spesifikasjon
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Secured diffuser in printed transparent flat glass - Polymer gasket - Stainless steel fastening screws and dowels - Built-in driver - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.quasar-10-4wb
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-kode391116
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-tittelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania