QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
Spesifikasjon
  • - Die-cast painted aluminium housing ISO 9227 - Diffuser in flat glass, internally frosted - Polymer gasket - Stainless steel fastening screws and dowels - Built-in driver - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.quasar-10-ceiling
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior ceiling
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-09-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEC002892
  • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC-navnDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC-kode39111521
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClass-tittelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania