Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

FIRE Wall 130-70-600-2RF15+2RF15-BR-LV70

Unik ref.: fire_130-70-600-2rf15-2rf15-br-lv70
Merke: Placo Brasil
Produktfamilie: Wall
Produktgruppe: Placo Fire
Høyde (millimeter): 3.8
Dybde (millimeter): 130
Dato for publisering: 2018-02-27
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.

The Placo Fire Resistant wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.


Hoved materialet : Plaster
Sekundært materiale: Steel
Designet i: Brazil
Produsert i: Brazil
Vekt Net (Kg): 50.85

BIMobject Kategori: Walls - Internal Walls
IFC klassifisering: Wall
UNSPSC navn: Drywall
UNSPSC kode: 30161503
Uniclass 1.4 Kode: JK
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kode: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Kode: EF_25_10
Uniclass 2015 Beskrivelse: Walls
NBS Reference Kode: 45-52-32
NBS Reference Beskrivelse: Fire-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 82
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board Fireproofing
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-tittel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Dette produktet er tilgjengelig i:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Navn Verdi
Application Internal walls
Depth 130
Fire Resistance Rating 120 minutes
Height 3800
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent