RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 av 5 stjerner3.8(6 anmeldelser)
Placo Solution made bidirectional ceiling made of plasterboard and steel frames. It has high acoustic performance and is indicated for indoor environment.
Spesifikasjon
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.continuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Produktfamilieceiling
  • ProduktgruppePerformance
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-27
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMurpuss
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
  • Nettovekt (kg)12.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Himling
  • IFC-klassifiseringhimling
  • UNSPSC-navnDrywall
  • UNSPSC-kode30161503
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseBoard and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGypsum Board
  • OmniClass-nummer23-15 19 23
  • OmniClass-tittelCeilings
  • CSI UniFormat II kodeC3030
  • CSI UniFormat II tittelCeiling Finishes

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika
Brasil