HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100

    HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Spesifikasjon
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.hydro_115-90-400-st125-ru125-br-lv100
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeMoisture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-03-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3.85
    • Dybde (mm)115
    Relatert
    • HovedmaterialeMurpuss
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iBrasil
    • Produsert iBrasil
    • Nettovekt (kg)21.55
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringVegg
    • UNSPSC-navnDrywall
    • UNSPSC-kode30161503
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelGypsum Board
    • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
    • OmniClass-tittelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kodeC3010
    • CSI UniFormat II tittelWall Finishes

    Tilgjengelighet etter region

    Sør Amerika
    Brasil