PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Arkivert

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
Spesifikasjon
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.rev_placoplast_m30
  • ProduktfamilieLining
  • ProduktgruppePLACOPLAST
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-20
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMurpuss
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
  • Nettovekt (kg)7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Annet
  • IFC-klassifiseringdekker / Tildekking
  • UNSPSC-navnGypsum plaster
  • UNSPSC-kode30111701
  • Uniclass 2015 kodePr_25_71_43
  • Uniclass 2015 beskrivelseInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGypsum Plastering
  • OmniClass-nummer23-15 13 17
  • OmniClass-tittelMulti Function Interior Linings