HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment and protected areas.
Spesifikasjon
  • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.shaft_hydro_61-48-400-grx125-br-lv50
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeMoisture
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1.8
  • Dybde (mm)61
Relatert
  • HovedmaterialeMurpuss
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnDrywall
  • UNSPSC-kode30161503
  • Uniclass 2015 kodeEn_80_96_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShafts
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelGypsum Board
  • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
  • OmniClass-tittelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kodeC3010
  • CSI UniFormat II tittelWall Finishes

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika