Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Spesifikasjon
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.wall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppePerformance
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-05
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2.5
  • Dybde (mm)73
Relatert
  • HovedmaterialeMurpuss
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iBrasil
  • Produsert iBrasil
  • Nettovekt (kg)27.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringVegg
  • UNSPSC-navnDrywall
  • UNSPSC-kode30161503
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kode09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass-nummer23-15 11 11 11
  • OmniClass-tittelGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kodeC3010
  • CSI UniFormat II tittelWall Finishes

Tilgjengelighet etter region

Sør Amerika
Brasil