BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bench-table-0661-01
    • ProduktfamilieBench
    • ProduktgruppeBENCH
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)2200
    • Dybde (mm)600
    Relatert
    • Hovedmaterialegran
    • Sekundært materialegran
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)48.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (65)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (19)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)