BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.2 av 5 stjerner4.2(10 anmeldelser)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0682-01

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bench-table-0682-01
    • ProduktfamilieBench
    • ProduktgruppeBENCH
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)2200
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • Hovedmaterialegran
    • Sekundært materialegran
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)58.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (65)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (19)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)