BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 av 5 stjerner4.4(60 anmeldelser)

    The BLOCCO Chair, designed by Naoto Fukasawa for Plank, is a chair made of natural ash that can be either lacquered, black-stained lacquered or open-pore top-lacquered. The available colour options include grey, white and blue. The chair is stackable.

    Spesifikasjon
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Blocco-Chair
    • ProduktfamilieBlocco
    • ProduktgruppeChair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)800
    • Bredde (mm)470
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeMaling
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)4.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products