LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
    PLANK

    LAND upholstered

    The Land upholstered is an upholstered lounge chair. The seat of the chair is made of fire-retardant cold foam and is available with a cover in fabric, imitation leather or leather.

    Spesifikasjon
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1150-00

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.land-upholstered
    • ProduktfamilieLAND
    • ProduktgruppeLounge chairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1000
    • Bredde (mm)1110
    • Dybde (mm)820
    Relatert
    • Hovedmaterialelær
    • Sekundært materialetekstil
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (63)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (19)