MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
MIURA table rectangular - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 73cm high - foldable

    4.6 av 5 stjerner4.6(9 anmeldelser)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF PRODUCTION: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-01/9587-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.miura_table
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-02-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)730
    • Bredde (mm)1400
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeLaminat
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)28
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-tittelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (65)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (19)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)