MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 av 5 stjerner4.4(22 anmeldelser)

    The MONZA Soft, designed by Konstantin Grcic, is a versatile armchair featuring a structure available in ash, oak, or walnut, either naturally lacquered or black-stained and lacquered. It comes with a removable upholstered seat in selected covers for added comfort. The backrest is made of polypropylene and is offered in a range of colors, including black, white, caffe latte, caramel, and terra brown.

    Spesifikasjon
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.monza-soft
    • ProduktfamilieMonza
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-07-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)770
    • Bredde (mm)540
    • Dybde (mm)520
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (65)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (19)
    4.7 av 5 stjerner 4.7 (49)
    4.9 av 5 stjerner 4.9 (28)