Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502
Plannja

Skorstenshuv Roof Slope 3420501/502

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen. Skorstenshuv för takfall finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Spesifikasjon
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.skorstenshuv-takfall-3420501502
  • ProduktfamilieROOF PENETRATION
  • ProduktgruppeChimney Hood
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-03
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør

Tilgjengelighet etter region

Europa