SERVANTSKAP MILLE 500
SERVANTSKAP MILLE 500
SERVANTSKAP MILLE 500
    Polaria

    SERVANTSKAP MILLE 500

    Den nye håndtaksløse modellen har to skuffer med mykstengende mekanisme. Skuffebunnene er perforerte for å sikre luftsirkulasjon og drenering av sprutvann. Skuffene kan tas helt ut for rengjøring. Når de trekkes ut, har de full uttrekksdybde. Servanten og servantskapet leveres separat. Avløpsrør, vannlås og veggmonteringssett for både servant og skap følger med servantskapet. Servanten er laget av porselen. Den totale høyden for servant og skap er 680 mm for alle bredder.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.polaria-mille-500
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Utgivelsesdato2025-11-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)490
    • Dybde (mm)345
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask