SERVANTSKAP MILLE 600
SERVANTSKAP MILLE 600
SERVANTSKAP MILLE 600
    Polaria

    SERVANTSKAP MILLE 600

    Den nye håndtaksløse modellen har to skuffer med mykstengende mekanismer. Skuffebunnene er perforerte for å sikre luftsirkulasjon og fjerning av sprutvann. Skuffene kan tas helt ut for rengjøring. Når de trekkes ut, går de til full uttrekkdybde. Servanten og servantskapet leveres separat. Avløpsrør, vannlås og veggmonteringssett for både servant og skap følger med servantskapet. Servanten er laget av porselen. Den totale høyden for servant og skap er 680 mm for alle bredder.

    Spesifikasjon
    • Product code: V2685 

      GTIN-number: 6417292601558

      Material: Steel

      Width: 590 mm

      Depth: 370 mm

      Height: 600 mm

      Colour: Traffic white 

      RAL 9016

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.polaria-mille-600
    • ProduktfamilieWash basin cabinets and basins
    • ProduktgruppeWash basin cabinets and basins
    • Utgivelsesdato2025-11-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)590
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask