VASKEROMSSKAP SOLO 400 X 400
VASKEROMSSKAP SOLO 400 X 400
VASKEROMSSKAP SOLO 400 X 400
    Polaria

    VASKEROMSSKAP SOLO 400 X 400

    Solo er et slitesterkt vaskeromsskap laget av pulverlakkert stål med nanokeramisk beskyttelse som tåler fuktighet. Det har to hyller og to kurver, samt vendbar døråpning. Hull for ben er forhåndsboret. Finnes i hvitt eller antrasittgrått for å passe ulike vaskerom.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.polaria-solo-400
    • ProduktfamilieBathroom cabinets
    • ProduktgruppeBathroom cabinets
    • Utgivelsesdato2025-11-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1700
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør