L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Safety grab bar, corner, 90° - G01JBL19
Spesifikasjon
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G01JBL19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-07-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)660
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)100
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialepolyamid
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)1.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania