Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Spesifikasjon
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G41JCS47
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)850
  • Bredde (mm)113
  • Dybde (mm)234
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)3.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika