Grab bar corner left - G55JBL19

Grab bar corner left - G55JBL19

Safety grab bar, corner 90°, Left - G55JBL19

Spesifikasjon
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G25JAS01 15 3/16x2 3/4x3 3/16 1.8 449.7
    G25JAS02 19 3/16x2 3/4x3 3/16 2.2 449.7
    G25JAS03 21 3/16x2 3/4x3 3/16 2.5 449.7
    G25JAS04 27 3/16x2 3/4x3 3/16 3.3 449.7
    G25JAS05 33 3/16x2 3/4x3 3/16 3.8 449.7
    G25JAS06 35 3/16x2 3/4x3 3/16 4.7 449.7
    G25JAS07 39 3/16x2 3/4x3 3/16 5.8 449.7
    G25JAS08 45 3/16x2 3/4x3 3/16 5.5 330.7
    G25JAS09 51 3/16x2 3/4x3 3/16 6.2 330.7- G55JBL19

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G55JBL19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)35
  • Bredde (tommer)19
  • Dybde (tommer)2
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (pund)5.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika