Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 av 5 stjerner3.9(7 anmeldelser)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Spesifikasjon
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G55JBR19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)485
  • Dybde (mm)892
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)2.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika