ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS31

Spesifikasjon
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G55JDS31
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-06-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)19
  • Bredde (tommer)31
  • Dybde (tommer)22
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeLaminat
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (pund)32
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika