Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

Spesifikasjon
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G55UXS04
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-07-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)3
  • Bredde (tommer)27
  • Dybde (tommer)2
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (pund)2.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika