Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS02

Spesifikasjon
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs)
    Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS02

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G57JAS02
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-11-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.75
  • Bredde (tommer)16
  • Dybde (tommer)3.13
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (pund)1.3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika Sør Amerika