L-shaped safe shower column - H51GJR02

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Safe shower column with stainless steel body - H51GJR02
Spesifikasjon
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H51GJR02
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeShower colums
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)919
  • Bredde (mm)520
  • Dybde (mm)513
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania