L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

Safe shower column with stainless steel body - H51GLR05
Spesifikasjon
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLR05
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H51GLR05
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeShower colums
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1335
  • Bredde (mm)303
  • Dybde (mm)553
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania