Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Spesifikasjon
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.H51GOS01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • Produktgruppe Safe shower set
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-09-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)735
  • Bredde (mm)179
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • UNSPSC-navnShowers
  • UNSPSC-kode30181503
  • Uniclass 2015 kodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Sør Amerika Oceania